Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
, T-Case, misure metriche, 16 mm Diametro, Cromato, estremità non placcateRockwell C 60 Min.
Tempi di consegna:Next DayQuantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
Taglio a misura:
Min: 1000.0 mm  Max: 6000.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm
Attenzione
La lunghezza sarà arrotondata alla lunghezza totale più simile. I valori di tolleranza si basano sulla lunghezza totale. Verifica la nuova lunghezza totale e filettata:
I supporti per alberi semplificano il montaggio degli alberi 60 Case di Thomson. Gli utilizzatori delle trasmissioni 60 Case di Thomson dovrebbero prendere in esame l'uso di questi supporti per alberi.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].